Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adhesive Base Supports come with a double sided adhesive tape with a release tab for quick installation. They come with three options for PCB mounting: Snap locking, non-locking and flat rest. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Series Code :SR2712
Seri Kodu: SR2712
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı A | Taban Genişliği | Taban Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,8634 TL - 8,8634 TL | 2698 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
8,8634 TL - 8,8634 TL | 18320 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
8,8634 TL - 8,8634 TL | 54000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
8,8634 TL - 8,8634 TL | 1901 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
7,9908 TL - 7,9908 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
11,145 TL - 11,145 TL | 1981 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
16,9278 TL - 16,9278 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
11,7759 TL - 11,7759 TL | 997 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
7,402 TL - 7,402 TL | 46970 Stokta |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
7,402 TL - 7,402 TL | 97790 Stokta |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
7,402 TL - 7,402 TL | 55600 Stokta |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
7,402 TL - 7,402 TL | 7129 Stokta |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
11,0399 TL - 11,0399 TL | 980 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
12,722 TL - 12,722 TL | 2000 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
8,8634 TL - 8,8634 TL | 2331 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
8,8634 TL - 8,8634 TL | 497376 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
7,9908 TL - 7,9908 TL | 546528 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
12,6169 TL - 12,6169 TL | 2913 Stokta |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
12,6169 TL - 12,6169 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
3,8346 TL - 3,8346 TL | 1483 Stokta |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin