Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.
Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.
These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Uyumlu Delik Çapı | Taban Genişliği | İç Yükseklik | Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | Taban Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| 10412 Stokta |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|||
| 6996 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|||
| 2000 Stokta |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| 191270 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
|||
| 5380040 Stokta |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
|||
| 241264 Stokta |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
|||
| 283100 Stokta |
0.28 in
7.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
|||
| 262834 Stokta |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|||
| 907360 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
|||
| 790 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
|||
| 11784 Stokta |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| 953 Stokta |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|||
| 794 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|||
| 4813300 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|||
| 4237 Stokta |
0.268 in
6.8 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
|||
| 4403 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin