Menü Arama

Kilitlemesiz Tel Kelepçeleri

Stokta

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
108 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı Taban Genişliği İç Yükseklik Azami Uyumlu Pano Kalınlığı Taban Uzunluğu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
30000 Stokta
10.0 mm
4.8 mm
17964 Stokta
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
20055 Stokta
12.0 mm
12.0 mm
953 Stokta
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
492898 Stokta
11.1 mm
18.8 mm
11784 Stokta
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
790 Stokta
10.2 mm
11.4 mm
1050408 Stokta
12.0 mm
12.0 mm
27832 Stokta
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
105070 Stokta
11.1 mm
9.7 mm
114000 Stokta
10.2 mm
11.4 mm
241264 Stokta
20.3 mm
1083 Stokta
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
37848 Stokta
11.1 mm
18.8 mm
  • / 6
Kablo Kelepçesi 4.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE1-2-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • İç Yükseklik
    4.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Kelepçesi Push In 8.7 mm 6.4 mm PA

BHCSE-3-10M-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Kör Delik
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.9 mm
  • İç Yükseklik
    8.7 mm
Kablo Kelepçesi 4.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE2-2-01


Stok Seviyeleri
30000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    6.2 mm
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    10.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası Push In 20.1 mm 11.1 mm PA

WSBH-3-19


Stok Seviyeleri
17964 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.9 mm
  • Derinlik
    5.6 mm
Kablo Kelepçesi Push In 8.7 mm 6.4 mm PA

BHCS1-10M-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Kör Delik
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.9 mm
  • İç Yükseklik
    8.7 mm
Kablo Salmastrası Push In 11.2 mm 11.1 mm PA

WSBH-2-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.9 mm
  • Derinlik
    5.6 mm
Kablo Salmastrası Push-in 4.8 mm 10.0 mm PA

WS-SE2-2-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push-in
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 1.6 mm
Kablo Kelepçesi 12.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE-A-3-19


Stok Seviyeleri
20055 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    12.0 mm
  • İç Genişlik
    12.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 1.8 mm
Kablo Salmastrası 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

OFNS-13-312-19


Stok Seviyeleri
953 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • İç Yükseklik
    19.0 mm
  • İç Genişlik
    21.2 mm
  • Azami Uyumlu Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Kelepçesi 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WSBH-3-01


Stok Seviyeleri
492898 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • İç Yükseklik
    18.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Kablo Salmastrası 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

OFNS-13-187-19


Stok Seviyeleri
11784 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • İç Yükseklik
    19.0 mm
  • İç Genişlik
    21.2 mm
  • Azami Uyumlu Pano Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Kelepçesi 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE-A-2-19


Stok Seviyeleri
790 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Snap-Lock
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    11.4 mm
Kablo Kelepçesi 12.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE-A-3-01


Stok Seviyeleri
1050408 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    12.0 mm
  • İç Genişlik
    12.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 1.8 mm
Kablo Salmastrası 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-A-2-2-19


Stok Seviyeleri
27832 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    9.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası Push In 28.2 mm 11.1 mm PA

WSBH-4-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.9 mm
  • Derinlik
    5.6 mm
Kablo Salmastrası 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-2-19


Stok Seviyeleri
105070 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    9.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE-A-2-01


Stok Seviyeleri
114000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Snap-Lock
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    11.4 mm
Kablo Kelepçesi 4.75 mm 5.6 mm Doğal renk Nylon 6/6

WWS-A-3-01


Stok Seviyeleri
241264 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • İç Genişlik
    20.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.19 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.19 mm
Kablo Salmastrası 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-A-2-4-19


Stok Seviyeleri
1083 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    26.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-3-01


Stok Seviyeleri
37848 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    18.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide