Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
HVAC Leaf Hinges are heavy-duty, free-swinging hinges specifically designed for large and flush-fitting doors. They offer exceptional corrosion resistance and long-term durability, even in high-moisture and extreme-temperature environments.
Their simple yet effective design ensures smooth operation, while minimizing wear and tear on connected components.
It is used on access panels, ductwork enclosures and equipment doors, allowing easy opening and closing while maintaining structural integrity.
Malzeme: , PA, Zinc Alloy, Die Cast Zinc Alloy Renk: , Krom Gümüş, Black Seri Kodu: SR1500, SR712, SR800, SR5502
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Bitir | Toplam Kalınlık | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2660 Stokta |
4.724 in
120.0 mm
|
Powder Coated
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.724 in
120.0 mm
|
Powder Coated
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.74 in
95.0 mm
|
Chrome Plated
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.74 in
95.0 mm
|
Black Powder Coated
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 16650 Stokta |
3.839 in
97.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
| 16359 Stokta |
3.094 in
78.6 mm
|
No Finish
|
0.945 in
24.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
|||
| 50 Stokta |
3.819 in
97.0 mm
|
Powder Coated
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.74 in
95.0 mm
|
Black Powder Coated
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin