Menü Arama

Konik Biçimli Eklenti Somunları

Stokta

A range of Insert Nuts with a cone-shaped design. Options include designs with and without a flange that features a hexagonal driver that is compatible with an M6 or M8 Hexagonal Key (Allen Key).

These nuts provide a strong and permanent thread into wood and wood-based products and applications. They screw easily into a panel, and the external thread ensures positive locking. The featured flange prevents the nut from penetrating too far into the panel.

  • Material: Zinc Alloy
  • Colour: Natural (Silver)

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
14 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Anahtar Boyutu Diş Boyutu Stil Uyumlu Diş Çapı Satın Al
4,1636 TL - 10,2008 TL 401200 Stokta
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
11,7759 TL - 28,8509 TL 144000 Stokta
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
9,1263 TL - 22,3595 TL 90720 Stokta
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
9,1053 TL - 22,3079 TL 88576 Stokta
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
10,9036 TL - 15,2651 TL 36500 Stokta
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
9,0948 TL - 9,0948 TL 7048 Stokta
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
4,1636 TL - 10,2008 TL 100800 Stokta
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
7,6123 TL - 18,6501 TL 714880 Stokta
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
3,8482 TL - 9,4281 TL 4064 Stokta
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
3,8482 TL - 9,4281 TL 561170 Stokta
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
7,6332 TL - 18,7014 TL 76976 Stokta
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
8,8423 TL - 21,664 TL 6900 Stokta
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
5,8354 TL - 14,2966 TL 437500 Stokta
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
5,8248 TL - 14,2709 TL 109224 Stokta
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
Eklenti Somunları M6 13.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Zinc Alloy

462544

Fiyat Aralığı
10,2008 TL - 4,1636 TL

Stok Seviyeleri
401200 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Çapı
    11.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    13.0 mm
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Anahtar Boyutu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Eklenti Somunları M8 25.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinc Alloy

462557

Fiyat Aralığı
28,8509 TL - 11,7759 TL

Stok Seviyeleri
144000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Çapı
    14.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.0 mm
  • Şaft Çapı
    11.0 mm
  • Anahtar Boyutu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Eklenti Somunları M6 25.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Zinc Alloy

462546

Fiyat Aralığı
22,3595 TL - 9,1263 TL

Stok Seviyeleri
90720 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Çapı
    11.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.0 mm
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Anahtar Boyutu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Eklenti Somunları M8 20.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinc Alloy

462549

Fiyat Aralığı
22,3079 TL - 9,1053 TL

Stok Seviyeleri
88576 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Çapı
    14.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.0 mm
  • Şaft Çapı
    11.0 mm
  • Anahtar Boyutu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Eklenti Somunları M8 25.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinc Alloy

462550

Fiyat Aralığı
15,2651 TL - 10,9036 TL

Stok Seviyeleri
36500 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Çapı
    14.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.0 mm
  • Şaft Çapı
    11.0 mm
  • Anahtar Boyutu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Eklenti Somunları M8 20.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinc Alloy

462556

Fiyat Aralığı
9,0948 TL - 9,0948 TL

Stok Seviyeleri
7048 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Çapı
    14.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.0 mm
  • Şaft Çapı
    11.0 mm
  • Anahtar Boyutu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Eklenti Somunları M6 13.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Zinc Alloy

462553

Fiyat Aralığı
10,2008 TL - 4,1636 TL

Stok Seviyeleri
100800 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    13.0 mm
  • Şaft Çapı
    7.5 mm
  • Anahtar Boyutu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Eklenti Somunları M8 13.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinc Alloy

462547

Fiyat Aralığı
18,6501 TL - 7,6123 TL

Stok Seviyeleri
714880 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Çapı
    14.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    13.0 mm
  • Şaft Çapı
    11.0 mm
  • Anahtar Boyutu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Eklenti Somunları M6 10.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Zinc Alloy

462552

Fiyat Aralığı
9,4281 TL - 3,8482 TL

Stok Seviyeleri
4064 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • Şaft Çapı
    7.5 mm
  • Anahtar Boyutu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Zinc Alloy M6 Altıgen Tahrikli N/A

462543

Fiyat Aralığı
9,4281 TL - 3,8482 TL

Stok Seviyeleri
561170 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Çapı
    11.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Anahtar Boyutu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Eklenti Somunları M8 13.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinc Alloy

462555

Fiyat Aralığı
18,7014 TL - 7,6332 TL

Stok Seviyeleri
76976 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Çapı
    14.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    13.0 mm
  • Şaft Çapı
    11.0 mm
  • Anahtar Boyutu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Eklenti Somunları M8 18.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinc Alloy

462548

Fiyat Aralığı
21,664 TL - 8,8423 TL

Stok Seviyeleri
6900 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Çapı
    14.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    18.0 mm
  • Şaft Çapı
    11.0 mm
  • Anahtar Boyutu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Eklenti Somunları M6 20.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Zinc Alloy

462545

Fiyat Aralığı
14,2966 TL - 5,8354 TL

Stok Seviyeleri
437500 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Çapı
    11.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.0 mm
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Anahtar Boyutu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Eklenti Somunları M6 20.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Zinc Alloy

462554

Fiyat Aralığı
14,2709 TL - 5,8248 TL

Stok Seviyeleri
109224 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.0 mm
  • Şaft Çapı
    7.5 mm
  • Anahtar Boyutu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6