These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Harici Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,7277 TL - 43,7277 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 59,6389 TL - 59,6389 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 26,1282 TL - 26,1282 TL | 61 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 37,5356 TL - 37,5356 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 47,4057 TL - 47,4057 TL | 74766 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 64,2009 TL - 64,2009 TL | 98 Stokta |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 28,3729 TL - 28,3729 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 41,3422 TL - 41,3422 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 43,6165 TL - 43,6165 TL | 1674 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 26,1282 TL - 26,1282 TL | 292 Stokta |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 62,198 TL - 62,198 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 28,3729 TL - 28,3729 TL | 100 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 41,7219 TL - 41,7219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 45,3966 TL - 45,3966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 64,5345 TL - 64,5345 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 49,5779 TL - 49,5779 TL | 11400 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 68,0951 TL - 68,0951 TL | 72 Stokta |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 28,3729 TL - 28,3729 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 41,2318 TL - 41,2318 TL | 280 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 45,4212 TL - 45,4212 TL | 1404 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin