LGP Caps have been developed in collaboration with the LPG sector to assist in avoiding harmful gas leaks. Provides a tight seal for cylinders, valves and fittings, even in harsh environments. Prevents pollutants from entering the applications. Marked with assembly and disassembly directions.
Malzeme: HDPE;LDPE, HDPE Renk: Black Seri Kodu: SR1085
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Vana Tanımı | Malzeme | d | Conta Malzemesi | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,0399 TL - 27,0477 TL | 12189 Stokta |
W21.8 x 1/4 LHT
|
HDPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
Neoprene
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin