Anti-vibration Machine Mounts absorb shock and reduce noise as well as providing good adhesion to the floor. These mounts are ideal for use as feet for machinery and conveyors.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Çap | Taban Yüksekliği | Azami Yük | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.855,0834 TL - 3.855,0834 TL | 4 Stokta |
M16
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
1.400,1671 TL - 1.400,1671 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
2.393,118 TL - 2.393,118 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin