Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.
It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Torx Boyutu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
219,6948 TL - 538,2524 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX20
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
336,1152 TL - 336,1152 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
110,0466 TL - 110,0466 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
194,6978 TL - 194,6978 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX25
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
100,8843 TL - 100,8843 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX10
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
268,3942 TL - 657,5659 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX25
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
644,3454 TL - 644,3454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
190,4155 TL - 466,5179 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
212,3251 TL - 212,3251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
461,5982 TL - 461,5982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
81,2652 TL - 81,2652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX10
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
190,4155 TL - 466,5179 TL | 23 Stokta |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
805,1828 TL - 805,1828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
117,3166 TL - 117,3166 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
174,5807 TL - 174,5807 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX10
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
93,5147 TL - 93,5147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX25
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
111,7396 TL - 111,7396 TL | 18 Stokta |
TX30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
93,5147 TL - 93,5147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
177,5685 TL - 177,5685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX20
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
146,596 TL - 146,596 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin