Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0503 TL - 1,2965 TL | 3000 Stokta |
M2.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,185 TL - 1,4634 TL | 3000 Stokta |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,0801 TL - 1,3336 TL | 970 Stokta |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
6,0713 TL - 7,4954 TL | 2000 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,2001 TL - 1,4817 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,0552 TL - 1,3027 TL | 2000 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1503 TL - 1,4201 TL | 3000 Stokta |
M3.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,9743 TL - 3,6719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.772 in
45.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,0903 TL - 1,346 TL | 750 Stokta |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,4295 TL - 2,9992 TL | 2000 Stokta |
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
6,8538 TL - 8,4615 TL | 3000 Stokta |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1077 TL - 1,3676 TL | 3000 Stokta |
M3.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
6,0811 TL - 7,5075 TL | 3000 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,7412 TL - 3,3841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1677 TL - 1,4417 TL | 1000 Stokta |
M3.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1001 TL - 1,3581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,0903 TL - 1,346 TL | 2000 Stokta |
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,3485 TL - 2,8992 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,3103 TL - 1,6174 TL | 2000 Stokta |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin