Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.35 in
8.9 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 2992 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.248 in
6.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 2000 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 1000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.327 in
8.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 1000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 6000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.248 in
6.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.169 in
4.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 3000 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.89 in
22.6 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 2000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.406 in
10.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 2500 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.665 in
16.9 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 2000 Stokta |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 3000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.72 in
18.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 4000 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin