Menü Arama

Makine Vidaları - Yassı Silindir Başlı

Stokta

Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.

Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
194 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
51,2041 TL - 51,2041 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
60.0 mm
Çapraz Tahrikli
41,6361 TL - 41,6361 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
60.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0903 TL - 1,346 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1077 TL - 1,3676 TL 2000 Stokta
M3.5
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,2624 TL - 1,5584 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5
35.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1077 TL - 1,3676 TL 3000 Stokta
M2
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0601 TL - 1,309 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1001 TL - 1,3581 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1175 TL - 1,3798 TL 3000 Stokta
M2
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0801 TL - 1,3336 TL 2896 Stokta
M2.5
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0903 TL - 1,346 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0503 TL - 1,2965 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0552 TL - 1,3027 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
5.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0703 TL - 1,3211 TL 129000 Stokta
M3
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,8922 TL - 3,3931 TL 7904 Stokta
M2
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1001 TL - 1,3581 TL 3000 Stokta
M3.5
5.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1677 TL - 1,4417 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,3454 TL - 1,6607 TL 3000 Stokta
M3.5
7.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,4103 TL - 1,741 TL 3000 Stokta
M3.5
42.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1628 TL - 1,4355 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 10
Screw Çapraz Tahrikli M10 60.0 mm Nylon Natural

423037000002

Fiyat Aralığı
51,2041 TL - 51,2041 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M8 60.0 mm Nylon Natural

423034000002

Fiyat Aralığı
41,6361 TL - 41,6361 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M3 12.0 mm Nylon Natural

50M030050G012

Fiyat Aralığı
1,346 TL - 1,0903 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M3.5 6.0 mm Nylon Natural

50M035060G006

Fiyat Aralığı
1,3676 TL - 1,1077 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M3.5 35.0 mm Nylon Natural

50M035060G035

Fiyat Aralığı
1,5584 TL - 1,2624 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M2 20.0 mm Nylon Natural

50M020040G020

Fiyat Aralığı
1,3676 TL - 1,1077 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M2 6.0 mm Nylon Natural

50M020040G006

Fiyat Aralığı
1,309 TL - 1,0601 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M2 16.0 mm Nylon Natural

50M020040G016

Fiyat Aralığı
1,3581 TL - 1,1001 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M2 25.0 mm Nylon Natural

50M020040G025

Fiyat Aralığı
1,3798 TL - 1,1175 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 10.0 mm Nylon Natural

50M025045G010

Fiyat Aralığı
1,3336 TL - 1,0801 TL

Stok Seviyeleri
2896 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 12.0 mm Nylon Natural

50M025045G012

Fiyat Aralığı
1,346 TL - 1,0903 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 4.0 mm Nylon Natural

50M025045G004

Fiyat Aralığı
1,2965 TL - 1,0503 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M2 5.0 mm Nylon Natural

50M020040G005

Fiyat Aralığı
1,3027 TL - 1,0552 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M3 8.0 mm Nylon Natural

50M030050G008

Fiyat Aralığı
1,3211 TL - 1,0703 TL

Stok Seviyeleri
129000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M2 4.0 mm Nylon Natural

50M020040G004

Fiyat Aralığı
3,3931 TL - 2,8922 TL

Stok Seviyeleri
7904 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M3.5 5.0 mm Nylon Natural

50M035060G005

Fiyat Aralığı
1,3581 TL - 1,1001 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M3.5 25.0 mm Nylon Natural

50M035060G025

Fiyat Aralığı
1,4417 TL - 1,1677 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M3.5 7.0 mm Nylon Natural

50M035060G007

Fiyat Aralığı
1,6607 TL - 1,3454 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M3.5 42.0 mm Nylon Natural

50M035060G042

Fiyat Aralığı
1,741 TL - 1,4103 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    42.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M4 6.0 mm Nylon Natural

50M040070G006

Fiyat Aralığı
1,4355 TL - 1,1628 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural