Menü Arama

Makine Vidaları - Yassı Silindir Başlı

Stokta

Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.

Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
194 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
3,0514 TL - 3,767 TL 494 Stokta
M6
35.0 mm
Oluklu Baş
6,0238 TL - 7,4367 TL 1500 Stokta
M8
16.0 mm
Oluklu Baş
1,6548 TL - 2,043 TL 1897 Stokta
M4
30.0 mm
Oluklu Baş
5,5124 TL - 6,8053 TL 180 Stokta
M8
70.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,4141 TL - 9,1529 TL 1500 Stokta
M10
35.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,1364 TL - 8,8103 TL 2000 Stokta
M10
30.0 mm
Oluklu Baş
6,0811 TL - 7,5075 TL 2000 Stokta
M8
30.0 mm
Oluklu Baş
6,1762 TL - 7,6249 TL 2000 Stokta
M8
35.0 mm
Oluklu Baş
1,0703 TL - 1,3211 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0601 TL - 1,309 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1864 TL - 1,4647 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1378 TL - 1,4047 TL 3000 Stokta
M3.5
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,165 TL - 1,4385 TL 706 Stokta
M4
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1503 TL - 1,4201 TL 3000 Stokta
M3.5
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 10
Screw Oluklu Baş M6 35.0 mm Nylon Natural

50M060100F035

Fiyat Aralığı
3,767 TL - 3,0514 TL

Stok Seviyeleri
494 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M8 16.0 mm Nylon Natural

50M080125F016

Fiyat Aralığı
7,4367 TL - 6,0238 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M4 30.0 mm Nylon Natural

50M040070F030

Fiyat Aralığı
2,043 TL - 1,6548 TL

Stok Seviyeleri
1897 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M8 70.0 mm Nylon Natural

50M080125G070

Fiyat Aralığı
6,8053 TL - 5,5124 TL

Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M10 35.0 mm Nylon Natural

50M100150G035

Fiyat Aralığı
9,1529 TL - 7,4141 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M10 30.0 mm Nylon Natural

50M100150F030

Fiyat Aralığı
8,8103 TL - 7,1364 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M8 30.0 mm Nylon Natural

50M080125F030

Fiyat Aralığı
7,5075 TL - 6,0811 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M8 35.0 mm Nylon Natural

50M080125F035

Fiyat Aralığı
7,6249 TL - 6,1762 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M2 8.0 mm Nylon Natural

50M020040G008

Fiyat Aralığı
1,3211 TL - 1,0703 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 6.0 mm Nylon Natural

50M025045G006

Fiyat Aralığı
1,309 TL - 1,0601 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M3 30.0 mm Nylon Natural

50M030050G030

Fiyat Aralığı
1,4647 TL - 1,1864 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M3.5 12.0 mm Nylon Natural

50M035060G012

Fiyat Aralığı
1,4047 TL - 1,1378 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M4 8.0 mm Nylon Natural

50M040070G008

Fiyat Aralığı
1,4385 TL - 1,165 TL

Stok Seviyeleri
706 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M3.5 16.0 mm Nylon Natural

50M035060G016

Fiyat Aralığı
1,4201 TL - 1,1503 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Renk
    Natural