Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.
Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 11500 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 4000 Stokta |
M6 x 1.0
|
1.772 in
45.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 1000 Stokta |
M8 x 1.25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 36000 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 1000 Stokta |
M10 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 1000 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 3000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 3000 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 18000 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 3990 Stokta |
M6 x 1.0
|
2.953 in
75.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 58880 Stokta |
M8 x 1.25
|
2.756 in
70.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 1500 Stokta |
M10 x 1.5
|
1.969 in
50.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 2000 Stokta |
M8 x 1.25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 1000 Stokta |
M10 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 940 Stokta |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin