Menü Arama

Mantar Topuzlar

Stokta

Mushroom Ball Knobs give products an aesthetically pleasing, finished look. These moulded plastic knobs are ideal for a wide range of applications including machine tools, jigs, and fixtures. The mushroom design provides a comfortable grip.

Series Code :SR6530

Seri Kodu: SR6530

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Eklenti Malzemesi Bitir Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
Brass
Matt
2 Stokta
M6
Brass
No Finish
3 Stokta
M8
Brass
No Finish
1 Stokta
M10
Brass
No Finish
2 Stokta
M12
Brass
No Finish
Bilyeli Topuz 50.0 mm M12 PP Black

1219149


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Topuz Yüksekliği
    64.0 mm
  • Sap Çapı
    37.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Ağırlık
    79.0 g
Mantar Topuz 51.6 mm M6 Phenolic Black

MLO-1


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Topuz Yüksekliği
    38.1 mm
  • Sap Çapı
    19.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    11.0 mm
  • Renk
    Siyah
Mantar Topuz 51.6 mm M8 Phenolic Black

MLO-2


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Topuz Yüksekliği
    38.1 mm
  • Sap Çapı
    19.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    11.0 mm
  • Renk
    Siyah
Mantar Topuz 51.6 mm M10 Phenolic Black

MLO-3


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Topuz Yüksekliği
    38.1 mm
  • Sap Çapı
    19.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.0 mm
  • Renk
    Siyah
Mantar Topuz 51.6 mm M12 Phenolic Black

MLO-4


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Topuz Yüksekliği
    38.1 mm
  • Sap Çapı
    19.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    17.0 mm
  • Renk
    Siyah