Menü Arama

Maskeli Delikli Cıvatalar

Stokta

Masked Eye Bolts have a loop on one end, and are commonly used with hooks or other hanging systems. Used as a hanging solution for powder coating and painting. The tapered silicone provides a tight seal to the component, while a threaded insert secures the item.

Delikli Cıvatanın bir ucunda halka bulunur ve bu ürün genellikle bir kanca veya başka askı sistemleriyle kullanılır. Genel olarak toz kaplama, boyama, kumlama veya diğer yüzey işleme süreçlerinde asma çözümü olarak kullanılır.

  • Silikon kaplama delikli cıvatayı kullanım sırasında koruyup yaşam döngüsünü uzatır.
  • Son derece ekonomik ve sürdürülebilir bir seçimdir.
Malzeme: Silicone Renk: Brown, Red, Purple, Green, White, Yellow, Orange, Transparent, Pink Seri Kodu: SRF0062

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
9 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu D Renk Malzeme H L Satın Al
40,4334 TL - 99,0618 TL 950 Stokta
M5
11.0 mm
Orange
Silicone
11.0 mm
3.8 mm
25,5945 TL - 35,8323 TL 3344 Stokta
M3
10.0 mm
Pink
Silicone
11.0 mm
2.6 mm
79,8709 TL - 195,6837 TL 54570 Stokta
M12
22.0 mm
Yeşil
Silicone
22.0 mm
5.8 mm
29,2794 TL - 71,7345 TL 2900 Stokta
M4
11.0 mm
Transparent
Silicone
11.0 mm
2.6 mm
54,4755 TL - 133,465 TL 4030 Stokta
M8
18.0 mm
Beyaz
Silicone
18.0 mm
4.7 mm
46,3092 TL - 113,4576 TL 5633 Stokta
M6
14.0 mm
Sarı
Silicone
14.0 mm
4.1 mm
87,2405 TL - 213,7394 TL 1730 Stokta
M16
24.0 mm
Kırmızı
Silicone
24.0 mm
6.8 mm
83,5557 TL - 204,7116 TL 3969 Stokta
M14
23.0 mm
Purple
Silicone
23.0 mm
5.8 mm
114,329 TL - 280,1061 TL 1400 Stokta
M20
28.0 mm
Brown
Silicone
28.0 mm
6.3 mm
Maskeli Delikli Cıvatalar M5 11.0 mm Silicone Orange

1529882

Fiyat Aralığı
99,0618 TL - 40,4334 TL

Stok Seviyeleri
950 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • L
    3.8 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Delik Boyutu
    3.0 mm
Metrik Dişler N/A 3.0 mm Pink Silicone Steel

1529880

Fiyat Aralığı
35,8323 TL - 25,5945 TL

Stok Seviyeleri
3344 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • L
    2.6 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Delik Boyutu
    3.0 mm
Maskeli Delikli Cıvatalar M12 22.0 mm Silicone Green

1529886

Fiyat Aralığı
195,6837 TL - 79,8709 TL

Stok Seviyeleri
54570 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • L
    5.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Delik Boyutu
    10.0 mm
Maskeli Delikli Cıvatalar M4 11.0 mm Silicone Transparent

1529881

Fiyat Aralığı
71,7345 TL - 29,2794 TL

Stok Seviyeleri
2900 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • L
    2.6 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Delik Boyutu
    3.0 mm
Maskeli Delikli Cıvatalar M8 18.0 mm Silicone White

1529884

Fiyat Aralığı
133,465 TL - 54,4755 TL

Stok Seviyeleri
4030 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • L
    4.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Delik Boyutu
    6.0 mm
Maskeli Delikli Cıvatalar M6 14.0 mm Silicone Yellow

1529883

Fiyat Aralığı
113,4576 TL - 46,3092 TL

Stok Seviyeleri
5633 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • L
    4.1 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Delik Boyutu
    5.0 mm
Maskeli Delikli Cıvatalar M16 24.0 mm Silicone Red

1529888

Fiyat Aralığı
213,7394 TL - 87,2405 TL

Stok Seviyeleri
1730 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • L
    6.8 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Delik Boyutu
    10.0 mm
Maskeli Delikli Cıvatalar M14 23.0 mm Silicone Purple

1529887

Fiyat Aralığı
204,7116 TL - 83,5557 TL

Stok Seviyeleri
3969 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M14
  • L
    5.8 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Delik Boyutu
    10.0 mm
Maskeli Delikli Cıvatalar M20 28.0 mm Silicone Brown

1529889

Fiyat Aralığı
280,1061 TL - 114,329 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M20
  • L
    6.3 mm
  • D
    28.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Delik Boyutu
    10.0 mm