Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Opened Hinge-Bearing Protection Plug with a ribbed design provides strong protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Its open centre design allows easy suspension during storage and painting. Can withstand temperatures ranging from -10C up to +110C.
Sağlam koruma sunan Koruma Tapası. Menteşe yataklarına ve döner mafsallara kir ve nem girmesini önler. Profil, parçanın depolama ve boyama sırasında asılmasını sağlayan açık bir merkeze sahiptir.
Malzeme: LDPE Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0016
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | FD | H | OD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,4488 TL - 28,0498 TL | 12084 Stokta |
1.457 in
37.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,3464 TL - 25,3488 TL | 148770 Stokta |
1.287 in
32.7 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 15,2651 TL - 37,3996 TL | 2923 Stokta |
2.232 in
56.7 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 11,7002 TL - 16,3803 TL | 25974 Stokta |
1.866 in
47.4 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3483300 | 9,4135 TL - 23,0632 TL | 34342 Stokta |
1.091 in
27.7 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 4,8994 TL - 6,9808 TL | 4070 Stokta |
0.697 in
17.7 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 23,3643 TL - 57,2426 TL | 636 Stokta |
3.012 in
76.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 8,0457 TL - 15,4548 TL | 30144 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 21,3713 TL - 52,3598 TL | 580 Stokta |
2.638 in
67.0 mm
|
3.917 in
99.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 7,7174 TL - 18,9077 TL | 5483 Stokta |
0.894 in
22.7 mm
|
1.567 in
39.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin