Menü Arama

Metal Kablo Bağları

Stokta

Our 316 stainless steel cable ties are self locking and are easily installed by hand. They are resistant to extreme temperatures and offer great strength and durability. Also available with PVC coating and with ladder construction to provide extra gripping strength to avoid slippage.

Series Code :SRMT

Seri Kodu: SRMT

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
60 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Satın Al
24,2086 TL - 26,8984 TL 1500 Stokta
152.0 mm
521.0 mm
MT-11 18,7041 TL - 22,005 TL 80 Stokta
102.0 mm
362.0 mm
13,9676 TL - 16,4326 TL 61282 Stokta
51.0 mm
201.0 mm
14,321 TL - 16,8482 TL 36270 Stokta
70.0 mm
259.0 mm
23,3415 TL - 23,3415 TL 4341 Stokta
25.0 mm
152.0 mm
35,7482 TL - 35,7482 TL 2200 Stokta
50.0 mm
200.0 mm
25,3391 TL - 25,3391 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
225.0 mm
76,8586 TL - 76,8586 TL 5 Stokta
180.0 mm
610.0 mm
58,8794 TL - 58,8794 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
300.0 mm
28,0773 TL - 29,5551 TL 825 Stokta
304.0 mm
998.0 mm
26,1179 TL - 28,8529 TL 4000 Stokta
254.0 mm
838.0 mm
15,6415 TL - 17,3797 TL 2900 Stokta
152.0 mm
521.0 mm
42,8978 TL - 42,8978 TL 187 Stokta
50.0 mm
200.0 mm
15,4025 TL - 17,1138 TL 2896 Stokta
102.0 mm
362.0 mm
52,2358 TL - 57,7059 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
203.0 mm
679.0 mm
53,8325 TL - 53,8325 TL 493 Stokta
180.0 mm
610.0 mm
44,6852 TL - 44,6852 TL 200 Stokta
80.0 mm
300.0 mm
45,4212 TL - 45,4212 TL 1266 Stokta
125.0 mm
450.0 mm
35,1174 TL - 35,1174 TL 1736 Stokta
60.0 mm
225.0 mm
49,1012 TL - 49,1012 TL 5148 Stokta
150.0 mm
520.0 mm
  • / 3
Kablo Bağı 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Stainless Steel

MT-12

Fiyat Aralığı
26,8984 TL - 24,2086 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Standart Kelepçe
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    152.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    113.4 kg
  • Toplam Uzunluk
    521.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Stainless Steel

MT-11

Fiyat Aralığı
22,005 TL - 18,7041 TL

Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Standart Kelepçe
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    102.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    113.4 kg
  • Toplam Uzunluk
    362.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Stainless Steel

MT-2

Fiyat Aralığı
16,4326 TL - 13,9676 TL

Stok Seviyeleri
61282 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Standart Kelepçe
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    51.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.4 kg
  • Toplam Uzunluk
    201.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Stainless Steel

MT-3

Fiyat Aralığı
16,8482 TL - 14,321 TL

Stok Seviyeleri
36270 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Standart Kelepçe
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    70.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.4 kg
  • Toplam Uzunluk
    259.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 4.6 mm 152.0 mm 25.0 mm Stainless Steel

466600

Fiyat Aralığı
23,3415 TL - 23,3415 TL

Stok Seviyeleri
4341 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Standart Kelepçe
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    44.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    152.0 mm
  • Kaplama
    Uncoated
Kablo Bağı 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Stainless Steel

495156

Fiyat Aralığı
35,7482 TL - 35,7482 TL

Stok Seviyeleri
2200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tip
    Standart Kelepçe
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    60.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
Kablo Bağı 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Stainless Steel

495166

Fiyat Aralığı
25,3391 TL - 25,3391 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    60.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45 kg
  • Toplam Uzunluk
    225.0 mm
  • Kaplama
    Uncoated
Kablo Bağı 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Stainless Steel

495174

Fiyat Aralığı
76,8586 TL - 76,8586 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    180.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    111.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    610.0 mm
  • Kaplama
    Uncoated
Kablo Bağı 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Stainless Steel

495182

Fiyat Aralığı
58,8794 TL - 58,8794 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    80.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    111.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    300.0 mm
Kablo Bağı 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Stainless Steel

MT-15

Fiyat Aralığı
29,5551 TL - 28,0773 TL

Stok Seviyeleri
825 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Standart Kelepçe
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    304.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    113.4 kg
  • Toplam Uzunluk
    998.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Stainless Steel

MT-22

Fiyat Aralığı
28,8529 TL - 26,1179 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Standart Kelepçe
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    254.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.4 kg
  • Toplam Uzunluk
    838.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Stainless Steel

MT-5

Fiyat Aralığı
17,3797 TL - 15,6415 TL

Stok Seviyeleri
2900 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Standart Kelepçe
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    152.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.4 kg
  • Toplam Uzunluk
    521.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 7.9 mm 200.0 mm 50.0 mm Stainless Steel

495160

Fiyat Aralığı
42,8978 TL - 42,8978 TL

Stok Seviyeleri
187 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tip
    Standart Kelepçe
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    170.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
Kablo Bağı 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Stainless Steel

MT-4

Fiyat Aralığı
17,1138 TL - 15,4025 TL

Stok Seviyeleri
2896 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Standart Kelepçe
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    102.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.4 kg
  • Toplam Uzunluk
    362.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Stainless Steel

MT-21

Fiyat Aralığı
57,7059 TL - 52,2358 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Standart Kelepçe
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    203.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.4 kg
  • Toplam Uzunluk
    679.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Stainless Steel

495169

Fiyat Aralığı
53,8325 TL - 53,8325 TL

Stok Seviyeleri
493 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    180.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45 kg
  • Toplam Uzunluk
    610.0 mm
  • Kaplama
    Uncoated
Kablo Bağı 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Stainless Steel

495177

Fiyat Aralığı
44,6852 TL - 44,6852 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    80.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45 kg
  • Toplam Uzunluk
    300.0 mm
Kablo Bağı 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Stainless Steel

495168

Fiyat Aralığı
45,4212 TL - 45,4212 TL

Stok Seviyeleri
1266 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    125.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45 kg
  • Toplam Uzunluk
    450.0 mm
  • Kaplama
    Uncoated
Kablo Bağı 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Stainless Steel

495176

Fiyat Aralığı
35,1174 TL - 35,1174 TL

Stok Seviyeleri
1736 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    60.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45 kg
  • Toplam Uzunluk
    225.0 mm
Kablo Bağı 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Stainless Steel

495158

Fiyat Aralığı
49,1012 TL - 49,1012 TL

Stok Seviyeleri
5148 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tip
    Standart Kelepçe
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    150.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    60.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    520.0 mm