Menü Arama

Mini Tel Kelepçeleri

Stokta

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Series Code :SR2104

Seri Kodu: SR2104

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
96 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı Bağlantı Biçimi İç Yükseklik Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
240928 Stokta
9.1 mm
Push In
7.7 mm
835 Stokta
4.8 mm
Push In
2.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Push In
668 Stokta
9.1 mm
Push In
7.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
Push In
2.6 mm
645150 Stokta
8.1 mm
Push In
3.9 mm
5800 Stokta
9.1 mm
Push In
7.7 mm
48000 Stokta
7.4 mm
Push In
3.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.1 mm
Push In
3.9 mm
341468 Stokta
8.1 mm
Push In
3.9 mm
262446 Stokta
8.1 mm
Push In
3.9 mm
2091 Stokta
6.6 mm
Push In
3.0 mm
42876 Stokta
9.1 mm
Push In
6.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.6 mm
Push In
3.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.1 mm
Push In
7.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.6 mm
Push In
3.0 mm
49149 Stokta
9.1 mm
Push In
6.0 mm
1281683 Stokta
9.1 mm
Push In
6.0 mm
224770 Stokta
4.3 mm
Push In
4.1 mm
80850 Stokta
Push In
  • / 5
Kablo Salmastrası 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

MWSEA2-4-01


Stok Seviyeleri
240928 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    7.7 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6

MWSLT1-1-19


Stok Seviyeleri
835 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.6 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Kelepçesi 3.8 mm 9.1 mm Doğal renk Nylon 6/6

MWSELF-1-7.7-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

MWSEA2-4-19


Stok Seviyeleri
668 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    7.7 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6

MWSLT-1-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.6 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

MWSEA3-2-01


Stok Seviyeleri
645150 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.9 mm
  • İç Genişlik
    8.1 mm
Kablo Salmastrası 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

MWSEA2-1-4-19


Stok Seviyeleri
5800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    7.7 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası 7.4 mm 9.4 mm Nylon 6/6

MWSEA4-1-19


Stok Seviyeleri
48000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.5 mm
  • İç Genişlik
    7.4 mm
Kablo Salmastrası 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

MWSEA2-2-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.9 mm
  • İç Genişlik
    8.1 mm
Kablo Salmastrası 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

MWSEA3-2-19


Stok Seviyeleri
341468 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.9 mm
  • İç Genişlik
    8.1 mm
Kablo Salmastrası 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

MWSEA1-2-01


Stok Seviyeleri
262446 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.9 mm
  • İç Genişlik
    8.1 mm
Kablo Salmastrası 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

MWSEA1-1-1-01


Stok Seviyeleri
2091 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
  • İç Genişlik
    6.6 mm
Kablo Salmastrası 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

MWSEA1-1-3-01


Stok Seviyeleri
42876 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    6.0 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

MWSEA2-1-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
  • İç Genişlik
    6.6 mm
Kablo Salmastrası 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

MWSEA2-1-4-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    7.7 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

MWSEA2-1-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
  • İç Genişlik
    6.6 mm
Kablo Salmastrası 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

MWSEA2-3-19


Stok Seviyeleri
49149 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    6.0 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

MWSEA2-3-01


Stok Seviyeleri
1281683 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    6.0 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası Push In 4.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6

SMWS-1-19


Stok Seviyeleri
224770 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    4.1 mm
  • İç Genişlik
    4.3 mm
Kablo Kelepçesi 3.8 mm 9.1 mm Doğal renk Nylon 6/6

MWSELF-2-4.1-01


Stok Seviyeleri
80850 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Genişlik
    9.1 mm