Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.
Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.
The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.
Series Code :SR2104
Seri Kodu: SR2104
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Uyumlu Delik Çapı | Bağlantı Biçimi | İç Yükseklik | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902 Stokta |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Push In
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| 6695 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push In
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
|||
| 980 Stokta |
|
|
Push In
|
|
|
|||
| 90936 Stokta |
|
|
Push In
|
|
|
|||
| 2970 Stokta |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Push In
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
|||
| 8032 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push In
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
|||
| 218937 Stokta |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push In
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
|||
| 1000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Push In
|
|
|
|||
| 33932 Stokta |
0.28 in
7.1 mm
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Push In
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.291 in
7.4 mm
|
|
Push In
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|||
| 209400 Stokta |
|
|
Push In
|
|
|
|||
| 131100 Stokta |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Push In
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
|||
| 2618 Stokta |
0.28 in
7.1 mm
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Push In
|
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin