These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.
It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.
Series Code :SR1825
Seri Kodu: SR1825
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 93500 Stokta |
0.268 in
6.8 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 78060 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 3979 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
Doğal renk
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
| 98920 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 168294 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 319000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.311 in
160.3 mm
|
Doğal renk
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|||
| 15148 Stokta |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 588411 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Siyah
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
| 113640 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 8900 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.550 in
39.4 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Doğal renk
|
40.0 lb
40.0 lb
|
|||
| 49470 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
| 428545 Stokta |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 11000 Stokta |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Doğal renk
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|||
| 18183 Stokta |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.862 in
174.3 mm
|
Doğal renk
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|||
| 5537 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 18421051 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin