Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..
Seri Kodu: SR2332, SR2335
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Çekme Gücü | Biçim | Polarite | Toplam Boyut | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201,9773 TL - 494,8447 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 kg
2.5 kg
|
Çubuk
|
Kuzey ve Güney
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
68,1318 TL - 68,1318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
95,7842 TL - 234,6713 TL | 36 Stokta |
1.5 kg
1.5 kg
|
Çubuk
|
Kuzey ve Güney
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
98,2937 TL - 98,2937 TL | 100 Stokta |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
34,5917 TL - 84,7496 TL | 485 Stokta |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
72,9684 TL - 72,9684 TL | 8 Stokta |
3.3 kg
3.3 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
292,8199 TL - 292,8199 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 kg
11.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
22,0797 TL - 22,0797 TL | 375 Stokta |
0.3 kg
0.3 kg
|
Rod
|
Kuzey ve Güney
|
3.0 mm
3.0 mm
|
||
189,4656 TL - 189,4656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.7 kg
2.7 kg
|
Rod
|
Kuzey ve Güney
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
31,1219 TL - 31,1219 TL | 122 Stokta |
0.7 kg
0.7 kg
|
Cylindrical
|
Güney
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
65,3982 TL - 65,3982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.1 kg
2.1 kg
|
Cylindrical
|
Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
526,9708 TL - 526,9708 TL | 12 Stokta |
16.0 kg
16.0 kg
|
Rod
|
Kuzey ve Güney
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
34,5917 TL - 34,5917 TL | 13 Stokta |
0.4 kg
0.4 kg
|
Rod
|
Kuzey ve Güney
|
3.0 mm
3.0 mm
|
||
206,6037 TL - 206,6037 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.8 kg
2.8 kg
|
Rod
|
Kuzey ve Güney
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
20,082 TL - 20,082 TL | 1962 Stokta |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
37,2201 TL - 37,2201 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
103,4595 TL - 103,4595 TL | 4 Stokta |
2.2 kg
2.2 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
292,8199 TL - 292,8199 TL | 90 Stokta |
6.0 kg
6.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
437,4951 TL - 437,4951 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0 kg
13.0 kg
|
Rectangular
|
Kuzey ve Güney
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
26,1802 TL - 26,1802 TL | 3934 Stokta |
0.6 kg
0.6 kg
|
Rectangular
|
Kuzey ve Güney
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin