Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.
Series Code :SR1712
Seri Kodu: SR1712
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Stokta |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|||
| 2 Stokta |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| 1854 Stokta |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| 2 Stokta |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| 82818 Stokta |
|
0.173 in
4.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.22 in
5.6 mm
|
|||
| 1007 Stokta |
|
|
|||
| 1140 Stokta |
|
|
|||
| 12 Stokta |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|||
| 1 Stokta |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| 22230 Stokta |
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin