Menü Arama

Salmastra Şeritleri

Stokta

Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.

Series Code :SR1712

Seri Kodu: SR1712

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
81 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Uyumlu Pano Kalınlığı Toplam Genişlik Satın Al
4800 Stokta
6.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
3.3 mm
2 Stokta
3.6 mm
2584 Stokta
6.74 mm
32 Stokta
1 Stokta
1470 Stokta
9.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
42 Stokta
112 Stokta
105 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1120 Stokta
6720 Stokta
4.4 mm
156 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
513 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.2 mm
2086 Stokta
16.3 mm
  • / 5
Salmastra Şeridi 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SNGSE-4


Stok Seviyeleri
4800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    2
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.1 mm
  • Toplam Genişlik
    6.1 mm
Salmastra Şeridi 5.0 mm Stainless Steel Siyah

MCG-4N


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanal Yüksekliği
    4.6 mm
  • Toplam Genişlik
    4.6 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Salmastra Şeridi 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Stainless Steel Siyah

MCGF-3N


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Serrated
  • Kanal Yüksekliği
    4.5 mm
  • Toplam Genişlik
    3.3 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Salmastra Şeridi 5.0 mm Stainless Steel Siyah

MCG-1N


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanal Yüksekliği
    4.6 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Salmastra Şeridi 12.7 mm TPE Siyah

RG-1


Stok Seviyeleri
2584 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanal Yüksekliği
    9.53 mm
  • Toplam Genişlik
    6.74 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
  • Rulo Uzunluğu
    30.0 m
Yapışkanlı Salmastra Şeridi 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

PGSG-3


Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • İç Genişlik
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Rulo Uzunluğu
    30.0 m
Yapışkanlı Salmastra Şeridi 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

PGSG-2.5B


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • İç Genişlik
    2.8 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Rulo Uzunluğu
    30.0 m
Salmastra Şeridi 6.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

MGS-5-01


Stok Seviyeleri
1470 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kanal Yüksekliği
    4.3 mm
  • İç Genişlik
    6.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    320.5 mm
  • Toplam Genişlik
    9.8 mm
Yapışkanlı Salmastra Şeridi 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon 6

SNGSG-3


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • İç Genişlik
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Salmastra Şeridi 12.7 mm Nylon 6 Gri

DSC-2-48


Stok Seviyeleri
42 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • İç Genişlik
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Rulo Uzunluğu
    1.2 m
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yapışkanlı Salmastra Şeridi 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

SPGSG-2B


Stok Seviyeleri
112 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • İç Genişlik
    2.8 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Rulo Uzunluğu
    30.0 m
Yapışkanlı Salmastra Şeridi 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

NGSG-2


Stok Seviyeleri
105 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • İç Genişlik
    2.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkanlı Salmastra Şeridi 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

PGSG-6


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kanal Yüksekliği
    3.5 mm
  • İç Genişlik
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Rulo Uzunluğu
    30.0 m
Salmastra Şeridi 15.9 mm MDS Filled Nylon 6/6/6 Gri

DSC-3-48


Stok Seviyeleri
1120 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • İç Genişlik
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66.6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • Rulo Uzunluğu
    1.2 m
Salmastra Şeridi 4.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SNGSE-2


Stok Seviyeleri
6720 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    2
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    4.4 mm
  • Toplam Genişlik
    4.4 mm
Salmastra Şeridi 7.6 mm MDS Filled Nylon 6/6/6 Gri

DSC-.5-48


Stok Seviyeleri
156 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • İç Genişlik
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66.6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • Rulo Uzunluğu
    1.2 m
Yapışkanlı Salmastra Şeridi 1.8 mm 2.7 mm 4.8 mm LDPE

SPGSG-7


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kanal Yüksekliği
    3.9 mm
  • İç Genişlik
    2.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Rulo Uzunluğu
    30.0 m
Yapışkanlı Salmastra Şeridi 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

SPGSG-6


Stok Seviyeleri
513 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kanal Yüksekliği
    3.5 mm
  • İç Genişlik
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Rulo Uzunluğu
    30.0 m
Salmastra Şeridi 4.8 mm PE Doğal renk

PGSE-5


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    7.2 mm
  • Toplam Genişlik
    7.2 mm
Salmastra Şeridi 6.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

MGS-8-01


Stok Seviyeleri
2086 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kanal Yüksekliği
    4.6 mm
  • İç Genişlik
    13.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    320.5 mm
  • Toplam Genişlik
    16.3 mm