These self-tapping screws with metal hex socket heads and cup points are used to join two or more pieces of material. They are distinguished by their hexagonal head, which can be turned with a hex socket wrench, and their cup-shaped point, which burrows into the material being fastened to prevent the screw from loosening.
The cup point design offers a strong and sturdy attachment by giving a sharp point that bites into the materials. Their self-tapping function removes the need for pre-drilling or tapping, saving time and effort during installation. They have a tensile strength class of 5.8 (500 N/mm2).
A hex socket wrench is required for installation and removal. This is especially useful in applications where screws must be accessible or removed frequently. Used in machine construction, automobile production, and medical device applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97,151 TL - 238,02 TL | 48 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 94,6276 TL - 94,6276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 97,151 TL - 238,02 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 94,6276 TL - 231,8377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 94,6276 TL - 231,8377 TL | 5 Stokta |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 94,6276 TL - 231,8377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 109,2199 TL - 267,5888 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 119,5462 TL - 292,8882 TL | 50 Stokta |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 97,151 TL - 238,02 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 169,3834 TL - 414,9894 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 99,7796 TL - 244,46 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 135,7819 TL - 332,6659 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 99,7796 TL - 244,46 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 97,151 TL - 97,151 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 112,0812 TL - 274,599 TL | 35 Stokta |
M6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 99,7796 TL - 244,46 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 94,6276 TL - 231,8377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 150,8571 TL - 369,5998 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin