Menü Arama

Sigorta Kapakları - Hızlı Takma, Esnek, Şeffaf

Stokta

Our quick fit fuse cover range provides a easy solution to provide the necessary insulation of circuit protection components. The soft PVC construction provides flexibility when fuse holders are not able to be assembled.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Derinlik İç Genişlik Uyumlu Fitil Uzunluğu Uyumlu Fitil Çapı İç Yükseklik Toplam Yükseklik Satın Al
18,0844 TL - 18,0844 TL 14280 Stokta
7.1 mm
30.0 mm
9.9 mm
12.7 mm
22,8157 TL - 22,8157 TL 459000 Stokta
8.1 mm
36.1 mm
31.8 mm
5.2 mm
9.9 mm
12.7 mm
12,1964 TL - 12,1964 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.1 mm
20.1 mm
9.9 mm
12.7 mm
19,7666 TL - 19,7666 TL 8892 Stokta
8.1 mm
32.0 mm
14.7 mm
15.9 mm
Sigorta Kapağı 30.0 mm (W) PVC Transparent Blue

840730

Fiyat Aralığı
18,0844 TL - 18,0844 TL

Stok Seviyeleri
14280 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Transparent Blue
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • İç Derinlik
    7.1 mm
  • İç Yükseklik
    9.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
Sigorta Kapağı 36.1 mm (W) PVC Transparent Blue

840836

Fiyat Aralığı
22,8157 TL - 22,8157 TL

Stok Seviyeleri
459000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Transparent Blue
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Uyumlu Fitil Çapı
    5.2 mm
  • Uyumlu Fitil Uzunluğu
    31.8 mm
  • İç Derinlik
    8.1 mm
Sigorta Kapağı 20.1 mm (W) PVC Transparent Blue

840620

Fiyat Aralığı
12,1964 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Transparent Blue
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • İç Derinlik
    6.1 mm
  • İç Yükseklik
    9.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
Sigorta Kapağı 32.0 mm (W) PVC Transparent Blue

840832

Fiyat Aralığı
19,7666 TL - 19,7666 TL

Stok Seviyeleri
8892 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Transparent Blue
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • İç Derinlik
    8.1 mm
  • İç Yükseklik
    14.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.9 mm