Tapered Female Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto male threaded applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Gövde Yüksekliği | Diş Boyutu | Renk | Kulp Yarıçapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165,209 TL - 167,5454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Black
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
176,5356 TL - 176,5356 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Black
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
165,209 TL - 167,5454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Black
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
205,1548 TL - 205,1548 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Black
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
212,0711 TL - 212,0711 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Black
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
197,3589 TL - 197,3589 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Black
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
171,3811 TL - 171,3811 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Black
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
402,0572 TL - 402,0572 TL | 20 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Black
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
213,543 TL - 213,543 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Black
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
165,209 TL - 167,5454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Black
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
213,543 TL - 213,543 TL | 2 Stokta |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Black
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
210,2836 TL - 210,2836 TL | 8 Stokta |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Black
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
208,3347 TL - 208,3347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Black
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
390,5886 TL - 390,5886 TL | 10 Stokta |
1.24 in
31.5 mm
|
M6
|
Black
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
171,3811 TL - 171,3811 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Black
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
165,209 TL - 167,5454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Black
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
206,8986 TL - 206,8986 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Black
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
172,7403 TL - 172,7403 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Black
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin