Menü Arama

Şişe Adaptör Fişi

Stokta

These ribbed Bottle Adapter Plugs, also known as Dispensing Plugs, are a reliable and secure way to pour liquids or other substances. When put into the bottle, the ribbed construction of these plugs assures a secure and leak-proof fit. Spills, leaks, and contamination are all prevented by this tight seal.

The ribbed textures provide a firm grip, reducing the risk of an accident or waste. Used in medical devices, industrial equipment, and food and beverage applications.

  • Material: LDPE
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap Delik Çapı Satın Al
2932 Stokta
19.4 mm
17.9 mm
3796 Stokta
15.0 mm
13.5 mm
14960 Stokta
13.5 mm
12.0 mm
Dağıtım Tapası 17.9 mm 19.4 mm LDPE - PIR

12317


Stok Seviyeleri
2932 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Delik Çapı
    17.9 mm
  • Toplam Çap
    19.4 mm
Dağıtım Tapası 13.5 mm 15.0 mm LDPE - PIR

12314


Stok Seviyeleri
3796 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Delik Çapı
    13.5 mm
  • Toplam Çap
    15.0 mm
Doğal renk LDPE - PIR Dağıtım Tapası 13.5 mm (DIA)

12313


Stok Seviyeleri
14960 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    13.5 mm