Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30584 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Siyah
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
| 22878 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Doğal renk
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
| 277400 Stokta |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Siyah
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 870000 Stokta |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Doğal renk
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 280 Stokta |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Doğal renk
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 460212 | 9276488 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 2658 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 48620 Stokta |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Siyah
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
| 2838 Stokta |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Doğal renk
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
| 759639 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
| 509405 Stokta |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Siyah
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 461952 Stokta |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Doğal renk
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 1700 Stokta |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Doğal renk
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 2920374 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 402140 Stokta |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Siyah
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
| 6300 Stokta |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Doğal renk
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
| 5346016 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
| 9531145 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin