Menü Arama

Standart Kablo Kelepçeleri

Stokta

Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.

Series Code :SR1785

Seri Kodu: SR1785

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
184 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Renk Asgari Halka Gerilme Direnci Satın Al
14955 Stokta
110.0 mm
380.0 mm
Yeşil
2916 Stokta
68.1 mm
250.0 mm
Siyah
10.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
110.0 mm
380.0 mm
Kırmızı
300 Stokta
110.0 mm
380.0 mm
Silver
930938 Stokta
39.0 mm
150.0 mm
Yeşil
33687 Stokta
110.0 mm
380.0 mm
Sarı
84600 Stokta
160.0 mm
550.0 mm
Siyah
23.0 kg
2796 Stokta
61.0 mm
240.0 mm
Siyah
23.0 kg
589000 Stokta
74.0 mm
250.0 mm
Sarı
1293374 34314 Stokta
104.9 mm
380.0 mm
Siyah
23.0 kg
19782 Stokta
36.1 mm
150.0 mm
Siyah
8.0 kg
242256 Stokta
85.0 mm
300.0 mm
Sarı
224940 Stokta
25.0 mm
100.0 mm
Yeşil
590835 Stokta
25.0 mm
100.0 mm
Yeşil
1114155 Stokta
25.0 mm
100.0 mm
Kırmızı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
100.0 mm
Silver
600 Stokta
25.0 mm
100.0 mm
Sarı
147847 Stokta
39.0 mm
150.0 mm
Yeşil
255430 Stokta
39.0 mm
150.0 mm
Kırmızı
474600 Stokta
55.0 mm
203.0 mm
Yeşil
  • / 10
Kablo Bağı 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Yeşil

461188-G


Stok Seviyeleri
14955 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    380.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    110.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.8 mm 250.0 mm 68.1 mm PP Siyah

1293371


Stok Seviyeleri
2916 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    250.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    68.1 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    10.0 kg
Kablo Bağı 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Kırmızı

461188-R


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    380.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    110.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Silver

461188-S


Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    380.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    110.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Yeşil

460184-B


Stok Seviyeleri
930938 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    39.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Sarı

461188-Y


Stok Seviyeleri
33687 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    380.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    110.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 8.0 mm 550.0 mm 160.0 mm PP Siyah

1293375


Stok Seviyeleri
84600 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    550.0 mm
  • Toplam Genişlik
    8.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    160.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    23.0 kg
Kablo Bağı 7.6 mm 240.0 mm 61.0 mm PP Siyah

1293372


Stok Seviyeleri
2796 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    240.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.6 mm
  • Kalınlık
    1.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    61.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    23.0 kg
Kablo Bağı 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Sarı

460187-Y


Stok Seviyeleri
589000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    250.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    74.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 7.6 mm 380.0 mm 104.9 mm PP Siyah

1293374


Stok Seviyeleri
34314 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    380.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.6 mm
  • Kalınlık
    1.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    104.9 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    23.0 kg
Kablo Bağı 3.6 mm 150.0 mm 36.1 mm PP Siyah

1293369


Stok Seviyeleri
19782 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    36.1 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
Kablo Bağı 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Sarı

460230-Y


Stok Seviyeleri
242256 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    300.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    85.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Yeşil

460177-B


Stok Seviyeleri
224940 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Yeşil

460177-G


Stok Seviyeleri
590835 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Kırmızı

460177-R


Stok Seviyeleri
1114155 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Silver

460177-S


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Sarı

460177-Y


Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Yeşil

460184-G


Stok Seviyeleri
147847 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    39.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Kırmızı

460184-R


Stok Seviyeleri
255430 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    39.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Yeşil

460227-G


Stok Seviyeleri
474600 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    55.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6