Menü Arama

Standart Kablo Kelepçeleri

Stokta

Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.

Series Code :SR1785

Seri Kodu: SR1785

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
184 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Renk Asgari Halka Gerilme Direnci Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
130.0 mm
450.0 mm
Siyah
22.0 kg
66320 Stokta
53.0 mm
200.0 mm
Doğal renk
50.0 kg
4998000 Stokta
20.0 mm
100.0 mm
Siyah
3134810 Stokta
25.0 mm
100.0 mm
Doğal renk
  • / 10
Kablo Bağı 4.8 mm 450.0 mm 130.0 mm Nylon 6/6 Siyah

460235


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    450.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    130.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Natural

495195


Stok Seviyeleri
66320 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    53.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    50.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Black

097210069902


Stok Seviyeleri
4998000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    20.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Natural

497635


Stok Seviyeleri
3134810 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6