Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130560 Stokta |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Siyah
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||
| 259 Stokta |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Doğal renk
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
| 297 Stokta |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Siyah
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||
| 10842089 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 6945 Stokta |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Doğal renk
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 5017728 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
| 3900 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Doğal renk
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||
| 667572 Stokta |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Siyah
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 446836 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 2658 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 6745 Stokta |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Doğal renk
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 30150 Stokta |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Siyah
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
| 4810904 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 2308575 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 146300 Stokta |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Doğal renk
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
| 33264 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 1974 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Siyah
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
| 7037500 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 48620 Stokta |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Siyah
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin