Menü Arama

Standart Kablo Kelepçeleri

Stokta

Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.

Series Code :SR1785

Seri Kodu: SR1785

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
184 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Renk Asgari Halka Gerilme Direnci Satın Al
255430 Stokta
39.0 mm
150.0 mm
Kırmızı
196384 Stokta
39.0 mm
150.0 mm
Silver
147847 Stokta
39.0 mm
150.0 mm
Yeşil
678405 Stokta
55.0 mm
203.0 mm
Kırmızı
53640 Stokta
55.0 mm
203.0 mm
Silver
30275 Stokta
39.0 mm
150.0 mm
Sarı
99 Stokta
102.0 mm
368.0 mm
Yeşil
309897 Stokta
102.0 mm
368.0 mm
Yeşil
644 Stokta
102.0 mm
368.0 mm
Kırmızı
19357 Stokta
55.0 mm
203.0 mm
Sarı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
55.0 mm
203.0 mm
Mavi
11302 Stokta
80.0 mm
300.0 mm
Siyah
23.0 kg
474600 Stokta
55.0 mm
203.0 mm
Yeşil
20862 Stokta
52.1 mm
203.0 mm
Siyah
10.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
110.0 mm
380.0 mm
Kırmızı
300 Stokta
110.0 mm
380.0 mm
Silver
33687 Stokta
110.0 mm
380.0 mm
Sarı
77295 Stokta
39.0 mm
150.0 mm
Doğal renk
55.0 kg
667572 Stokta
166.0 mm
550.0 mm
Siyah
80.0 kg
24224 Stokta
24.0 mm
100.0 mm
Doğal renk
8.0 kg
  • / 10
Kablo Bağı 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Kırmızı

460184-R


Stok Seviyeleri
255430 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    39.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Silver

460184-S


Stok Seviyeleri
196384 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    39.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Yeşil

460184-G


Stok Seviyeleri
147847 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    39.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Kırmızı

460181-R


Stok Seviyeleri
678405 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    55.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Silver

460181-S


Stok Seviyeleri
53640 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    55.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Sarı

460184-Y


Stok Seviyeleri
30275 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    39.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Yeşil

460201-B


Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    368.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    102.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Yeşil

460201-G


Stok Seviyeleri
309897 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    368.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    102.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Kırmızı

460201-R


Stok Seviyeleri
644 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    368.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    102.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Sarı

460181-Y


Stok Seviyeleri
19357 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    55.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Mavi

460227-B


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    55.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 7.6 mm 300.0 mm 80.0 mm PP Siyah

1293373


Stok Seviyeleri
11302 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    300.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.6 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    80.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    23.0 kg
Kablo Bağı 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Yeşil

460227-G


Stok Seviyeleri
474600 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    55.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.6 mm 203.0 mm 52.1 mm PP Siyah

1293370


Stok Seviyeleri
20862 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.6 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    52.1 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    10.0 kg
Kablo Bağı 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Kırmızı

461188-R


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    380.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    110.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Silver

461188-S


Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    380.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    110.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Sarı

461188-Y


Stok Seviyeleri
33687 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    380.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    110.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

461165


Stok Seviyeleri
77295 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    39.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    55.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon 6/6 Siyah

461190


Stok Seviyeleri
667572 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    550.0 mm
  • Toplam Genişlik
    8.0 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    166.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    80.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon Natural

495185


Stok Seviyeleri
24224 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    24.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2