Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Siyah
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Siyah
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
| 259 Stokta |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Doğal renk
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
| 624 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
| 7037500 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Siyah
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 206080 Stokta |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
| 356820 Stokta |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Siyah
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 6945 Stokta |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Doğal renk
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 1024314 Stokta |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Siyah
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
| 28768 Stokta |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Doğal renk
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
| 12718 Stokta |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Siyah
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 6745 Stokta |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Doğal renk
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 10842089 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 976 Stokta |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Siyah
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
| 3421 Stokta |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Doğal renk
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 166158 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin