Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Siyah
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 5017728 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 2445722 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 1500 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 143108 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Doğal renk
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 446836 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 7104000 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 4810904 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 2308575 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 59250 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 4588272 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 3586 Stokta |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
| 21216 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Doğal renk
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
| 12600 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Doğal renk
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
| 1974 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Siyah
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
| 30584 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Siyah
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
| 22878 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Doğal renk
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
| 277400 Stokta |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Siyah
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin