Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278630 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 464208 Stokta |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
| 2308575 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 17614562 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
| 4810904 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 2445722 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 4588272 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
| 271962 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 82707 Stokta |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Siyah
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||
| 487308 Stokta |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 1458554 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
| 15028 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Siyah
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 297 Stokta |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Siyah
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 198495 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Doğal renk
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
| 260262 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 59250 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 272000 Stokta |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Doğal renk
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin