Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Doğal renk
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Siyah
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
| 146300 Stokta |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Doğal renk
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
| 3421 Stokta |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Doğal renk
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 28768 Stokta |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Doğal renk
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
| 1788689 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 24224 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 12600 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Doğal renk
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
| 14304 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Doğal renk
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
| 1974 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Siyah
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
| 624 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
| 7037500 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 1500 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 10842089 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 6745 Stokta |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Doğal renk
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 166158 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 259 Stokta |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Doğal renk
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
| 21216 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Doğal renk
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
| 183787 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Siyah
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin