Menü Arama

Standart Kablo Kelepçeleri

Stokta

Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.

Series Code :SR1785

Seri Kodu: SR1785

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
184 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Renk Asgari Halka Gerilme Direnci Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
78.0 mm
290.0 mm
Doğal renk
50.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
52.0 mm
200.0 mm
Siyah
8.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
160.0 mm
Siyah
8.0 kg
356820 Stokta
133.0 mm
450.0 mm
Siyah
80.0 kg
73568 Stokta
102.0 mm
360.0 mm
Siyah
50.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
360.0 mm
1168.0 mm
Siyah
80.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
110.0 mm
380.0 mm
Siyah
80.0 kg
193180 Stokta
270.0 mm
914.0 mm
Siyah
80.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
380.0 mm
1219.0 mm
Siyah
80.0 kg
6945 Stokta
270.0 mm
914.0 mm
Doğal renk
80.0 kg
5017728 Stokta
44.0 mm
165.0 mm
Siyah
8.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
55.0 mm
203.0 mm
Doğal renk
18.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
267.0 mm
880.0 mm
Siyah
114.0 kg
361776 Stokta
236.0 mm
762.0 mm
Doğal renk
80.0 kg
1024314 Stokta
88.0 mm
300.0 mm
Siyah
55.0 kg
30150 Stokta
166.0 mm
550.0 mm
Siyah
114.0 kg
7104000 Stokta
39.0 mm
150.0 mm
Siyah
22.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
120.0 mm
Siyah
18.0 kg
198800 Stokta
35.0 mm
150.0 mm
Doğal renk
40.0 kg
43192 Stokta
85.0 mm
292.0 mm
Siyah
18.0 kg
  • / 10
Kablo Bağı 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon Natural

495197


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    290.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    78.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    50.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 2.6 mm 200.0 mm 52.0 mm Nylon Black

RG-307


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.6 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    52.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
Kablo Bağı 2.6 mm 160.0 mm 40.0 mm Nylon Black

RG-306


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    160.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.6 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    40.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
Kablo Bağı 8.0 mm 450.0 mm 133.0 mm Nylon 6/6 Siyah

461189


Stok Seviyeleri
356820 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    450.0 mm
  • Toplam Genişlik
    8.0 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    133.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    80.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 4.8 mm 360.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Siyah

495200


Stok Seviyeleri
73568 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    360.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    102.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    50.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 9.0 mm 1168.0 mm 360.0 mm Nylon 6/6 Siyah

461197


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1168.0 mm
  • Toplam Genişlik
    9.0 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    360.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    80.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Siyah

461188


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    380.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    110.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    80.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 9.0 mm 914.0 mm 270.0 mm Nylon 6/6 Siyah

461196


Stok Seviyeleri
193180 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    914.0 mm
  • Toplam Genişlik
    9.0 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    270.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    80.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 9.0 mm 1219.0 mm 380.0 mm Nylon 6/6 Siyah

461198


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1219.0 mm
  • Toplam Genişlik
    9.0 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    380.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    80.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 9.0 mm 914.0 mm 270.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

461179


Stok Seviyeleri
6945 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    914.0 mm
  • Toplam Genişlik
    9.0 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    270.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    80.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6 Siyah

460211


Stok Seviyeleri
5017728 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    165.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    44.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460181


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    55.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Black

461890


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    880.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    267.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    114.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

461177


Stok Seviyeleri
361776 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    762.0 mm
  • Toplam Genişlik
    9.0 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    236.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    80.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nylon 6/6 Siyah

461186


Stok Seviyeleri
1024314 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    300.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    88.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    55.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Black

461887


Stok Seviyeleri
30150 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    550.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    166.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    114.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Siyah

460215


Stok Seviyeleri
7104000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    39.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.2 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Siyah

460213


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.2 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    30.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

495189


Stok Seviyeleri
198800 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    35.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    40.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Siyah

460220


Stok Seviyeleri
43192 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    292.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    85.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2