Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 972666 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Doğal renk
|
|
|||
| 11302 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Siyah
|
23.0 kg
23.0 kg
|
|||
| 196384 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Silver
|
|
|||
| 474600 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Yeşil
|
|
|||
| 439365 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Sarı
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Yeşil
|
|
|||
| 14955 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Yeşil
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Kırmızı
|
|
|||
| 30275 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Sarı
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Mavi
|
|
|||
| 255430 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Kırmızı
|
|
|||
| 930938 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Yeşil
|
|
|||
| 37100 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Silver
|
|
|||
| 147847 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Yeşil
|
|
|||
| 99 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Yeşil
|
|
|||
| 300 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Silver
|
|
|||
| 33687 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Sarı
|
|
|||
| 20862 Stokta |
2.051 in
52.1 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Siyah
|
10.0 kg
10.0 kg
|
|||
| 151555 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Sarı
|
|
|||
| 12282000 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Kırmızı
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin