Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Suspension Plates are used to support and stabilise structures or equipment. They are intended to distribute weight and stresses uniformly, resulting in a dependable suspension system that can endure big loads and extreme weather conditions.
It is well-known for its high strength, durability, and corrosion resistance. It also provides good impact resistance, which is critical when equipment or buildings may be exposed to vibrations, shocks, or heavy loads.
Their light weight facilitates shipping and minimises installation time and expenses. Used in industrial, construction, transportation, and manufacturing applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı A | Delik Çapı B | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13500 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 790 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin