T-Handle Knobs have metal inserts or studs that thread easily and create an easy to grip knob with an ergonomic design. The T-Handle design provides a strong hand hold for quickly adjusting controls or as a lever.
Series Code :SR6540
Seri Kodu: SR6540
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214,279 TL - 214,279 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Dişli Kör Delik
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
270,8454 TL - 270,8454 TL | 280 Stokta |
M10
|
Dişli Kör Delik
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
263,17 TL - 263,17 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Dişli Kör Delik
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
51,5195 TL - 126,2226 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Dişli Eklenti
|
1.024 in
26.0 mm
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
71,181 TL - 174,3934 TL | 111504 Stokta |
M8
|
Dişli Eklenti
|
0.748 in
19.0 mm
|
PA
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
356,7462 TL - 356,7462 TL | 94 Stokta |
M10
|
Dişli Kör Delik
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
173,484 TL - 173,484 TL | 4020 Stokta |
M6
|
Dişli Kör Delik
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
217,6436 TL - 217,6436 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Dişli Kör Delik
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
181,7902 TL - 181,7902 TL | 432 Stokta |
M8
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
340,9749 TL - 340,9749 TL | 25 Stokta |
M12
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
47,6292 TL - 116,6917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
27,6522 TL - 67,7481 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
162,6543 TL - 162,6543 TL | 170 Stokta |
M6
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
41,531 TL - 101,7508 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Dişli Eklenti
|
0.906 in
23.0 mm
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
27,6522 TL - 67,7481 TL | 147000 Stokta |
M5
|
Dişli Eklenti
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
23,762 TL - 58,2169 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
227,2114 TL - 227,2114 TL | 230 Stokta |
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
71,181 TL - 174,3934 TL | 7150 Stokta |
M10
|
Threaded Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
PA
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
23,762 TL - 58,2169 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
199,0335 TL - 199,0335 TL | 266 Stokta |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin