T-Handle Knobs have metal inserts or studs that thread easily and create an easy to grip knob with an ergonomic design. The T-Handle design provides a strong hand hold for quickly adjusting controls or as a lever.
Series Code :SR6540
Seri Kodu: SR6540
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71,181 TL - 174,3934 TL | 111504 Stokta |
M8
|
Dişli Eklenti
|
0.748 in
19.0 mm
|
PA
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
217,6436 TL - 217,6436 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Dişli Kör Delik
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
274,1047 TL - 274,1047 TL | 220 Stokta |
M12
|
Dişli Kör Delik
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
214,279 TL - 214,279 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Dişli Kör Delik
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
468,8684 TL - 468,8684 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alüminyum
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
434,7091 TL - 434,7091 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alüminyum
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
383,0219 TL - 383,0219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alüminyum
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
572,342 TL - 572,342 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alüminyum
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
434,7091 TL - 434,7091 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alüminyum
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
640,561 TL - 640,561 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alüminyum
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
640,561 TL - 640,561 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alüminyum
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
530,5143 TL - 530,5143 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alüminyum
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
383,0219 TL - 383,0219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alüminyum
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
572,342 TL - 572,342 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alüminyum
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin