Menü Arama

Tek Taraflı Vakum Ağızları - Raptiye

Stokta

Thumb Tack Single Sided Suction Cup is easy to attach to clean, flat surfaces such as glass. It is an ideal solution for mounting self-hanging displays, signage and retail merchandising.

The thumb tack on the suction cup's back side is intended to add another point of stability by enabling the suction cup to be firmly driven into a surface, resulting in a more stable grasp.

They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour: Clear

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kovan Çapı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
42.0 mm
22814 Stokta
22.0 mm
202038 Stokta
40.0 mm
Vakum Ağzı 42.0 mm Raptiye PVC Clear

464795


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kovan Çapı
    42.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    18.0 mm
  • Asma Yöntemi
    Raptiye
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Vakum Ağzı 22.0 mm Raptiye PVC Clear

497389


Stok Seviyeleri
22814 Stokta
Özellikler
  • Kovan Çapı
    22.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    16.3 mm
  • Asma Yöntemi
    Raptiye
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Tek Taraflı Vakum Ağzı 40.0 mm

497235


Stok Seviyeleri
202038 Stokta
Özellikler
  • Kovan Çapı
    40.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    10.0 mm
  • Asma Yöntemi
    Threaded
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride