Menü Arama

Temel Anahtarlar

Stokta

Switch Accessories provide spares and accessories for our range of push buttons.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
33 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Devre Düzeni Tipi Renk Satın Al
40 Stokta
12-30 V AC/DC
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
28 Stokta
12-30 V AC/DC
40 Stokta
100-230 V AC
40 Stokta
12-30 V AC/DC
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
40 Stokta
Beyaz
180 Stokta
1 NC
40 Stokta
100-230 V AC
135 Stokta
1 NC
40 Stokta
12-30 V AC/DC
40 Stokta
100-230 V AC
100 Stokta
1 NO
20 Stokta
100-230 V AC
40 Stokta
12-30 V AC/DC
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
3040 Stokta
100-230 V AC
220 Stokta
100-230 V AC
40 Stokta
12-30 V AC/DC
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12-30 V AC/DC
  • / 2
Sinyal Bloku IP50 44.0 mm

1339813


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Sinyal Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    12-30 V AC/DC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    40.0 mm
  • Yükseklik
    44.0 mm
Silicone Plaka Tutucu 8 mm - White

1339780


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Plaka Tutucu 8 mm
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    8536508090
Sinyal Bloku IP50 44.0 mm

1339811


Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Sinyal Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    12-30 V AC/DC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    40.0 mm
  • Yükseklik
    44.0 mm
Sinyal Bloku IP50 44.0 mm

1339819


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Sinyal Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    100-230 V AC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    40.0 mm
  • Yükseklik
    44.0 mm
LED'li Aydınlatma Bloku ‌IP65 44.0 mm

1339765


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Sinyal Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    12-30 V AC/DC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    35.0 mm
  • Yükseklik
    44.0 mm
Silicone Plaka Tutucu 18 mm - White

1339778


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Plaka Tutucu 8 mm
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    8536508090
Silicone Çift Başlı Kapak - White

1339775


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Çift Başlı Kapak
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    8536508090
Kontak Bloku IP50 33.0 mm

1339808


Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Kontak Bloku Start
  • Devre Düzeni Tipi
    1 NC
  • Price per piece incl VAT
    300.7939 TRY
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    40.0 mm
Sinyal Bloku IP50 44.0 mm

1339816


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Sinyal Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    100-230 V AC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    40.0 mm
  • Yükseklik
    44.0 mm
Kontak Bloku Stop ‌IP65 28.0 mm

1339763


Stok Seviyeleri
135 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Kontak Bloku Start
  • Devre Düzeni Tipi
    1 NC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    35.0 mm
  • Yükseklik
    28.0 mm
Sinyal Bloku IP50 44.0 mm

1339812


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Sinyal Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    12-30 V AC/DC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    40.0 mm
  • Yükseklik
    44.0 mm
LED'li Aydınlatma Bloku ‌IP65 44.0 mm

1339770


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Sinyal Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    100-230 V AC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    35.0 mm
  • Yükseklik
    44.0 mm
Kontak Bloku Start ‌IP65 28.0 mm

1339762


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Kontak Bloku Start
  • Devre Düzeni Tipi
    1 NO
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    35.0 mm
  • Yükseklik
    28.0 mm
LED'li Aydınlatma Bloku ‌IP65 44.0 mm

1339772


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Sinyal Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    100-230 V AC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    35.0 mm
  • Yükseklik
    44.0 mm
Sinyal Bloku IP50 44.0 mm

1339814


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Sinyal Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    12-30 V AC/DC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    40.0 mm
  • Yükseklik
    44.0 mm
Silicone Plaka Tutucu 18 mm - White

1339781


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Plaka Tutucu 8 mm
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    8536508090
LED'li Aydınlatma Bloku ‌IP65 44.0 mm

1339773


Stok Seviyeleri
3040 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Sinyal Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    100-230 V AC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    35.0 mm
  • Yükseklik
    44.0 mm
LED'li Aydınlatma Bloku ‌IP65 44.0 mm

1339769


Stok Seviyeleri
220 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Sinyal Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    100-230 V AC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    35.0 mm
  • Yükseklik
    44.0 mm
LED'li Aydınlatma Bloku ‌IP65 44.0 mm

1339768


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Sinyal Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    12-30 V AC/DC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    35.0 mm
  • Yükseklik
    44.0 mm
LED'li Aydınlatma Bloku ‌IP65 44.0 mm

1339764


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Sinyal Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    12-30 V AC/DC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    35.0 mm
  • Yükseklik
    44.0 mm