Menü Arama

Terminal Yalıtıcıları

Stokta

Terminal Insulators protect connection points at the end of cables to prevent short circuits. Manufactured in non-conductive plastic.

Series Code :SR2807

Seri Kodu: SR2807

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Stil Uyumlu Kablo Çapı Aralığı Satın Al
373802 Stokta
360000 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
Kenar Koruyucu
882 Stokta
26.0 mm
Kenar Koruyucu
4000 Stokta
13.0 mm
1.7 - 2.9 mm
180000 Stokta
16.0 mm
Kenar Koruyucu
384000 Stokta
17.0 mm
Kenar Koruyucu
496000 Stokta
18.5 mm
Post Fit
480000 Stokta
15.0 mm
Post Fit
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.4 mm
Kenar Koruyucu
4000 Stokta
24.1 mm
1.8 - 3.6 mm
2888 Stokta
23.0 mm
1.8 - 3.6 mm
3056 Stokta
23.0 mm
1.5 - 2.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
1.5 - 2.3 mm
16575 Stokta
12.3 mm
Kenar Koruyucu
4854 Stokta
33.0 mm
1.5 - 2.3 mm
14788 Stokta
24.6 mm
2.3 - 3.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.4 mm
Kenar Koruyucu
75 Stokta
34.0 mm
1.8 - 3.2 mm
64000 Stokta
32.9 mm
Kenar Koruyucu
  • / 2
Otomotiv Muhafazası 8.0 mm 3.8 mm PVC

12992


Stok Seviyeleri
373802 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    8.0 mm
  • İç Yükseklik
    2.6 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Otomotiv Muhafazası 7.0 mm 3.8 mm PVC

12472


Stok Seviyeleri
360000 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    7.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Terminal Yalıtıcısı 7.4 mm 25.4 mm Soft PVC Clear

10490


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Düz
  • Stil
    Kenar Koruyucu
  • Taban Uzunluğu
    7.4 mm
Terminal Yalıtıcısı 7.5 mm 26.0 mm PVC Clear

50760


Stok Seviyeleri
882 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Düz
  • Stil
    Kenar Koruyucu
  • Taban Uzunluğu
    7.5 mm
Transparent Blue Soft PVC Transistör Yalıtıcısı 13.0 mm (L)

224230


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Transparent Blue
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Düz
  • Taban Uzunluğu
    6.1 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    1.7 - 2.9 mm
Terminal Yalıtıcısı 8.3 mm 16.0 mm Soft PVC Clear

10622


Stok Seviyeleri
180000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Dik Açılı
  • Stil
    Kenar Koruyucu
  • Taban Uzunluğu
    8.3 mm
Terminal Yalıtıcısı 8.8 mm 17.0 mm Soft PVC Clear

10623


Stok Seviyeleri
384000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Dik Açılı
  • Stil
    Kenar Koruyucu
  • Taban Uzunluğu
    8.8 mm
Terminal Yalıtıcısı 8.5 mm 18.5 mm PVC Clear

10145


Stok Seviyeleri
496000 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Dik Açılı
  • Stil
    Post Fit
Terminal Yalıtıcısı 6.0 mm 15.0 mm PVC Clear

10100


Stok Seviyeleri
480000 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Dik Açılı
  • Stil
    Post Fit
Terminal Yalıtıcısı 10.3 mm 33.4 mm Soft PVC Clear

10631


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Düz
  • Stil
    Kenar Koruyucu
  • Taban Uzunluğu
    10.3 mm
Terminal Yalıtıcısı 24.1 mm Transparent Blue Soft PVC

238035


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Transparent Blue
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Düz
  • Taban Uzunluğu
    5.0 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    1.8 - 3.6 mm
Terminal Yalıtıcısı 23.0 mm Transparent Blue Soft PVC

235835


Stok Seviyeleri
2888 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Transparent Blue
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Düz
  • Taban Uzunluğu
    5.0 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    1.8 - 3.6 mm
Terminal Yalıtıcısı 23.0 mm Transparent Blue Soft PVC

235830


Stok Seviyeleri
3056 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Transparent Blue
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Düz
  • Taban Uzunluğu
    5.0 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    1.5 - 2.3 mm
Terminal Yalıtıcısı 13.0 mm Transparent Blue Soft PVC

224225


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Transparent Blue
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Düz
  • Taban Uzunluğu
    6.1 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    1.5 - 2.3 mm
Terminal Yalıtıcısı Soft PVC

10262


Stok Seviyeleri
16575 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Dik Açılı
  • Stil
    Kenar Koruyucu
  • Taban Uzunluğu
    12.3 mm
Transparent Blue Soft PVC Transistör Yalıtıcısı 33.0 mm (L)

215025


Stok Seviyeleri
4854 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Transparent Blue
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Düz
  • Taban Uzunluğu
    6.1 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    1.5 - 2.3 mm
Terminal Yalıtıcısı 24.6 mm Transparent Blue Soft PVC

238040


Stok Seviyeleri
14788 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Transparent Blue
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Düz
  • Taban Uzunluğu
    5.0 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.3 - 3.6 mm
Terminal Yalıtıcısı 7.7 mm 26.4 mm Soft PVC Clear

10789


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Düz
  • Stil
    Kenar Koruyucu
  • Taban Uzunluğu
    7.7 mm
Terminal Yalıtıcısı 34.0 mm Transparent Blue Soft PVC

215032


Stok Seviyeleri
75 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Transparent Blue
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Düz
  • Taban Uzunluğu
    7.1 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    1.8 - 3.2 mm
Terminal Yalıtıcısı 11.0 mm 32.9 mm Soft PVC Clear

10973


Stok Seviyeleri
64000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Düz
  • Stil
    Kenar Koruyucu
  • Taban Uzunluğu
    11.0 mm