Stud Mount Levelling Feet with a Metal Swivel Base are a durable solution for mounting machinery or conveyors. These feet have articulating swivel and a stud manufactured for accuracy and strength of the thread.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Taban Tipi | Renk | Diş Uzunluğu | Tam Malzeme | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.037,5703 TL - 1.037,5703 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Steel
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
686,7864 TL - 961,501 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 X 1.0
|
Swivel
|
Krom
|
1 in
25.4 mm
|
Stainless Steel
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
294,5277 TL - 353,4333 TL | 3 Stokta |
M6 X 1.0
|
Swivel
|
Copper
|
1 in
25.4 mm
|
Steel
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
340,1983 TL - 408,2379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 X 1.25
|
Swivel
|
Copper
|
1.252 in
31.8 mm
|
Steel
|
1 in
25.4 mm
|
||
2.762,4093 TL - 2.762,4093 TL | 8 Stokta |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stainless Steel
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
2.040,483 TL - 2.040,483 TL | 4 Stokta |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Copper
|
4.252 in
108.0 mm
|
Steel
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
2.432,5265 TL - 3.405,5371 TL | 4 Stokta |
M16 x 2.0
|
Swivel
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stainless Steel
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
309,9581 TL - 371,9497 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
Swivel
|
Copper
|
2.008 in
51.0 mm
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
254,639 TL - 305,5669 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 X 1.0
|
Swivel
|
Krom
|
1 in
25.4 mm
|
Steel
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1.204,8741 TL - 1.204,8741 TL | 36 Stokta |
M12 x 1.75
|
Swivel
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
517,5929 TL - 621,1115 TL | 2 Stokta |
M12 x 1.75
|
Swivel
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Steel
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
2.893,4007 TL - 2.893,4007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stainless Steel
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
269,586 TL - 269,586 TL | 8 Stokta |
M8 X 1.25
|
Swivel
|
Krom
|
1.252 in
31.8 mm
|
Steel
|
|
||
1.295,45 TL - 1.295,45 TL | 4 Stokta |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Krom
|
4.252 in
108.0 mm
|
Steel
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
1.146,405 TL - 1.146,405 TL | 8 Stokta |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Copper
|
2.008 in
51.0 mm
|
Steel
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
893,2974 TL - 1.250,6163 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
Swivel
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
2.189,1974 TL - 3.064,8763 TL | 8 Stokta |
M16 x 2.0
|
Swivel
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stainless Steel
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
1.077,8089 TL - 1.293,3706 TL | 4 Stokta |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Steel
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
343,296 TL - 411,9552 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
Swivel
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
1.292,7829 TL - 1.292,7829 TL | 12 Stokta |
M12 x 1.75
|
Swivel
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin