Menü Arama

Tırtıllı Kelebek Somunlar - Konik/Plastik

Stokta

These knurled nuts have a conical design. They feature a knurled outer surface that ensures a secure grip, allowing them to be tightened and loosened quickly and easily without the use of tools. In addition, the textured pattern improves grip, eliminates slippage and ensures a solid hold.

The tapered design also provides greater pressure distribution, resulting in a more even and secure tightening. Its plastic material allows it to withstand repeated use exposed to various weather conditions and resist corrosion or rust. Common applications include electronics, automotive, industrial machinery and switchboards.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural
.

Seri Kodu: SR1989

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Satın Al
7,8094 TL - 7,8094 TL 28527 Stokta
0.7 mm
M4
7,1749 TL - 7,1749 TL 49200 Stokta
1.0 mm
M6
9,0636 TL - 9,0636 TL 499 Stokta
1.25 mm
M8
7,7591 TL - 7,7591 TL 28056 Stokta
0.8 mm
M5
25,3391 TL - 25,3391 TL 137 Stokta
0.7 mm
M4
27,3369 TL - 27,3369 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
M5
25,234 TL - 25,234 TL 14 Stokta
1.0 mm
M6
31,7527 TL - 31,7527 TL 800 Stokta
1.25 mm
M8
Konik Tırtıllı Somun;M4;16.0 mm;(DIA);12.0 mm;(H);Nylon;Natural

0580020000VR

Fiyat Aralığı
7,8094 TL - 7,8094 TL

Stok Seviyeleri
28527 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Dudak Dış Çapı
    14.0 mm
  • Dudak Yüksekliği
    1.0 mm
Konik Tırtıllı Somun M6 16.0 mm 12.0 mm Nylon Natural

0580040000VR

Fiyat Aralığı
7,1749 TL - 7,1749 TL

Stok Seviyeleri
49200 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Dudak Dış Çapı
    14.0 mm
  • Dudak Yüksekliği
    1.0 mm
Konik Tırtıllı Somun M8 16.0 mm 12.0 mm Nylon Natural

0580050000VR

Fiyat Aralığı
9,0636 TL - 9,0636 TL

Stok Seviyeleri
499 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Dudak Dış Çapı
    14.0 mm
  • Dudak Yüksekliği
    1.0 mm
Konik Tırtıllı Somun M5 16.0 mm 12.0 mm Nylon Natural

0580030000VR

Fiyat Aralığı
7,7591 TL - 7,7591 TL

Stok Seviyeleri
28056 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Dudak Dış Çapı
    14.0 mm
  • Dudak Yüksekliği
    1.0 mm
Konik Tırtıllı Somun M4 16.0 mm 12.0 mm Nylon Natural

570010000002

Fiyat Aralığı
25,3391 TL - 25,3391 TL

Stok Seviyeleri
137 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Dudak Dış Çapı
    14.0 mm
  • Dudak Yüksekliği
    1.0 mm
Konik Tırtıllı Somun M5 16.0 mm 12.0 mm Nylon Natural

570020000002

Fiyat Aralığı
27,3369 TL - 27,3369 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Dudak Dış Çapı
    14.0 mm
  • Dudak Yüksekliği
    1.0 mm
Konik Tırtıllı Somun M6 16.0 mm 12.0 mm Nylon Natural

570030000002

Fiyat Aralığı
25,234 TL - 25,234 TL

Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Dudak Dış Çapı
    14.0 mm
  • Dudak Yüksekliği
    1.0 mm
Konik Tırtıllı Somun M8 16.0 mm 12.0 mm Nylon Natural

570040000002

Fiyat Aralığı
31,7527 TL - 31,7527 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Dudak Dış Çapı
    14.0 mm
  • Dudak Yüksekliği
    1.0 mm