Menü Arama

Transistör Yalıtıcıları

Stokta

These transistor insulators mount the transistor to the heat sink and keep the mounting screw separated from the transistor and heat sink.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
13.0 mm
5.4 mm
8.0 mm
113088 Stokta
15.4 mm
10.2 mm
3.7 mm
8.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.3 mm
13.0 mm
5.4 mm
10.0 mm
38676 Stokta
19.1 mm
15.2 mm
6.1 mm
12.1 mm
1202720 Stokta
17.7 mm
12.1 mm
5.6 mm
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39.7 mm
15.7 mm
1.3 mm
30.2 mm
Transistör Yalıtıcısı 16.0 mm 13.0 mm Beyaz PBT

HTRTC-1


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polybutylene Terephthalate
  • Tip
    Yalıtkan
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.4 mm
Transistör Yalıtıcısı 15.4 mm 10.2 mm Siyah Nylon 6/6

IEC-TO-220-18


Stok Seviyeleri
113088 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Glass Filled Nylon
  • Tip
    Yalıtkan
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    8.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.7 mm
Transistör Yalıtıcısı 19.3 mm 13.0 mm Beyaz PBT

HTRTC-1A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polybutylene Terephthalate
  • Tip
    Yalıtkan
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.4 mm
Transistör Yalıtıcısı 19.1 mm 15.2 mm Siyah Nylon 6/6

IEC-TO-218-18


Stok Seviyeleri
38676 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Glass Filled Nylon
  • Tip
    Yalıtkan
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    12.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.1 mm
Transistör Yalıtıcısı 17.7 mm (L) 12.1 mm (W)

IEC-TO-220V-18


Stok Seviyeleri
1202720 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Glass Filled Nylon
  • Tip
    Yalıtkan
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.6 mm
Transistör Yalıtıcısı 39.7 mm (L) 15.7 mm (W)

18PTI1HDWOB


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Cam Dolgulu Polyester
  • Tip
    Base
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    30.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    1.3 mm