Menü Arama

Transistör Yalıtıcıları - Ped

Üretimde

These insulator pads offer low resistance to heat transfer while providing electrical insulation between power device and metal parts. They are non-toxic and resists damage from cleaning solvents.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Toplam Genişlik Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.7 mm
16.0 mm
291 Stokta
35.8 mm
20.6 mm
Transistör Yalıtıcısı 28.7 mm (L) 16.0 mm (W) Gri

TO-220-68


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Silikon Kauçuk; Cam Yünü
  • Tip
    Yalıtkan Ped
  • Delik Çapı
    3.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    28.7 mm
Transistör Yalıtıcısı 35.8 mm (L) 20.6 mm (W) Gri

TO-218-70


Stok Seviyeleri
291 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Silikon Kauçuk; Cam Yünü
  • Tip
    Yalıtkan Ped
  • Delik Çapı
    3.73 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.8 mm