Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.
Series Code :SR2787
Seri Kodu: SR2787
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı A | Yassılar Arası Mesafe | Pano Kalınlık A Aralığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,2809 TL - 30,2809 TL | 101600 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
28,5985 TL - 28,5985 TL | 71874 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
8,2881 TL - 8,2881 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
12,1654 TL - 12,1654 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Dişi
|
||
7,3319 TL - 7,3319 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Dişi
|
||
6,1646 TL - 6,1646 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
12,9324 TL - 12,9324 TL | 4500 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
26,1802 TL - 26,1802 TL | 16278 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
14,6147 TL - 14,6147 TL | 215680 Stokta |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
22,1849 TL - 22,1849 TL | 2000 Stokta |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
27,7574 TL - 27,7574 TL | 21558 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
29,5448 TL - 29,5448 TL | 1337 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
37,9562 TL - 37,9562 TL | 9392 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
27,7574 TL - 27,7574 TL | 5186 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
37,9562 TL - 37,9562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
27,7574 TL - 27,7574 TL | 20553 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
27,7574 TL - 27,7574 TL | 2500 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
25,5494 TL - 25,5494 TL | 24400 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
25,5494 TL - 25,5494 TL | 66672 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
31,1219 TL - 31,1219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin